Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1085 - Hinges stainless steel
Bill of material
K1085.083018181
BESTKIPP
Order No.
K1085.083018181
MATERIAL
Material
stainless steel A4
W
Angle
°
AUSF
version
brushed
A
width
60 mm
A1
distance
18.0 mm
A2
distance
18.0 mm
A3
width
30.0 mm
A4
width
30.0 mm
B
height
60 mm
B2
distance
36 mm
H
height
8 mm
H1
height
15 mm
D1
diameter
8.5 mm
F1
F1 max.
2.0 kN
F2
F2 max.
1.5 kN
GEW
Approx. weight
0.1850 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245219544
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.